Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Screw in Push Fittings - STV-T G1/8-AG 4
Bill of material
SCHMALZ 10.09.02.00039 STV-T G1/8-AG 4
NAME
Name
10_09_02_00039
NNCUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
NTCUSTOM
Steckverschraubung-T
NBCUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
LINACUSTOM
STV-T G1/8-AG 4
ARTNR
Order number
10.09.02.00039
C127
d
4 mm
C124
dn
3 mm
C119
D1
8.7 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
11.7 mm
C115
H1
16 mm
C111
L
32.5 mm
C133
LG1
5.5 mm
C140
SW1
13 mm
C613
Material
Messing
C575
Weight
19.3 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Pneumax
    ART. F20 - Swivel male stud tee parallel
    Festo
    QSYLV-G - Push-in Y-fitting
    Festo
    NPQE-Y-Q - push-in Y-fitting
    Festo
    QST-G - push-in T-fitting
    Schmalz
    Screw in Push Fittings - STV-W G1/8-AG 4
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD