Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Screwed connection
Lista materiale
2120641
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa di circolazione con rotore bagnato con attacco a bocchettone oppure a flangia, motore EC e adattamento automatico delle prestazioni.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa ad alta efficienza Yonos MAXO Wilo regolata elettronicamente, Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con: *Modi di regolazione preselezionabili per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante), Δp-v (pressione differenziale variabile) *3 stadi di velocità (n = costante) *Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore *Collegamento elettrico con il connettore Wilo *segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco Con pompe flangiate - versioni con flangia: *Versione standard per pompe da DN 32 a DN 65: flangia combinata PN 6/10 (flangia PN 16 secondo EN 1092-2) per controflange PN 6 e PN 16 *Versione standard per pompe DN 80 / DN 100: flangia PN 6 (dimensionata PN 16 secondo EN 1092-2) per controflangia PN 6
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-200
EF011652
materiale girante
PPE/PS-GF30
EF024149
materiale girante
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF023090
doppia pompa
false
EF003701
collegamento elettrico
2 x M20x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
230 V
EF000351
numero di fasi
1
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
0.00 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF023089
circuito a pompa
0
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
no
EF007179
standard radio WLAN 802.11
no
EF016383
standard radio WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
no
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-20.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
Screwed connection outer thread
EF004265
lunghezza di montaggio
0 mm
EF005474
grado di protezione (IP)
IPX4D
EF000167
peso
kg
A1
Angolo per il primo pozzo
0 °
A2
Angolo per il primo pozzo
0 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
D1
diametro esterno flangia
0
D2
diametro esterno flangia
0
D3
Dimensioni
24 mm
D21
diametro foro del bullone
0 mm
D22
diametro foro del bullone
0 mm
D41
Diametro margine di tenuta
0 mm
D42
Diametro margine di tenuta
0 mm
DL11
Dimensioni
0 mm
DL12
Dimensioni
0 mm
DL21
Dimensioni
0 mm
DL22
Dimensioni
0 mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
0.0 mm
K1
circuito parziale
0
K2
circuito parziale
0
KL11
Misure flangia pompa
0 mm
KL12
Misure flangia pompa
0 mm
KL21
Misure flangia pompa
0 mm
KL22
Misure flangia pompa
0 mm
N1
numero di fori per viti
0
N2
numero di fori per viti
0
DG1
dimensione collegamento involucro pompa
mm
DG2
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
altezza della pompa
mm
H1
altezza della pompa
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensioni
mm
H01
Dimensioni
mm
H02
Dimensioni
0 mm
L10
Dimensioni
mm
L11
Dimensioni
0 mm
A02
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
mm
H4
Dimensioni
17 mm
HD
Dimensioni
mm
L1
Dimensioni
90 mm
L2
Dimensioni
90 mm
L4
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
lunghezza di lavoro
71 mm
Z2
lunghezza di lavoro
71 mm
L0
Lunghezza costruttiva
180 mm
LE8
Dimensioni
mm
LE9
Dimensioni
mm
L7
Dimensioni
mm
B5
Dimensioni
mm
B6
Dimensioni
mm
B8
Dimensioni
mm
B9
Dimensioni
mm
L6
Dimensioni
mm
EF014519
Con guscio isolante
optional