Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Screwed connection
Lista materiałowa
2120641
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajności
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa najwyższej sprawności Wilo-Yonos MAXO Regulowana elektronicznie Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Standardowo dostępne funkcje: *Możliwość wyboru rodzajów regulacji w celu optymalnego dopasowania do obciążenia: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień) *3 stopnie prędkości obrotowej (n = stałe) *Wyświetlacz LED umożliwiający ustawienie wartości zadanej i wskazanie komunikatów o awarii. *Złącze elektryczne z wtyczką Wilo. *Lampka sygnalizacji awarii i styk do zbiorczej sygnalizacji awarii W przypadku pomp kołnierzowych – wersje kołnierzy: *Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16 *Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-200
EF011652
Materiał wirnika
PPE/PS-GF30
EF024149
Materiał wirnika
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
false
EF003701
Podłączenie elektryczne
2 x M20x1.5
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
230 V
EF000351
Liczba faz
1
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
0.00 A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF023089
Wyłącznik pompy
0
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
Przetwornica częstotliwości
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
EF016385
Radio standard 5G
nie
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
EF016390
Interface pulse counter
nie
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
EF003055
Obsługa protokołu KNX
nie
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
nie
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nie
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-20.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection outer thread
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IPX4D
EF000167
Ciężar
kg
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 °
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D3
Wymiary
24 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0 mm
DL11
Wymiary
0 mm
DL12
Wymiary
0 mm
DL21
Wymiary
0 mm
DL22
Wymiary
0 mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.0 mm
K1
Średnica podziałowa
0
K2
Średnica podziałowa
0
KL11
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL12
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL21
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
KL22
Wymiary kołnierza pompy
0 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0
DG1
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
DG2
Rozmiar przyłącza korpusu pompy
mm
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
0 mm
LH2
Centre-to-centre holes
0 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Wysokość pompy
mm
H1
Wysokość pompy
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Wymiary
mm
H01
Wymiary
mm
H02
Wymiary
0 mm
L10
Wymiary
mm
L11
Wymiary
0 mm
A02
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
mm
H4
Wymiary
17 mm
HD
Wymiary
mm
L1
Długość przyłącza
90 mm
L2
Długość przyłącza
90 mm
L4
Wymiary
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Długość robocza
71 mm
Z2
Długość robocza
71 mm
L0
Długość montażowa
180 mm
LE8
Wymiary
mm
LE9
Wymiary
mm
L7
Wymiary
mm
B5
Wymiary
mm
B6
Wymiary
mm
B8
Wymiary
mm
B9
Wymiary
mm
L6
Wymiary
mm
EF014519
Z powłoką izolacyjną
optional