Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-30180
Bill of material
SCS-30180
PN
Part Number
SCS-30180
DESC
Description
SMD Current Transformer 180µH
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
180 µH
DCR
DCR PRI
0,70 mΩ
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
30:1
PALTFORM
Platform
SMT
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen