SCS-4-4-50T
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-4-4-50T
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_4_4_50t/scs_4_4_50t.prj},{NB=SCS-4-4-50T},{PN=SCS-4-4-50T},{DESC=SMD Current Transformer 205µH @ 100Khz\\100mV, Sec. 2.50Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=205},{DCR=0,003},{TRPS=50:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=3,55},{DIMENSIONS=4.70 X 3.65 X 3.55},{PACKAGING=Boxes},{DEFAULTSORTATTR=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-50T
Bill of material
SCS-4-4-50T
PN
Part Number
SCS-4-4-50T
DESC
Description
SMD Current Transformer 205µH @ 100Khz\100mV, Sec. 2.50Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max.
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
205
DCR
DCR PRI
0,003
mΩ
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
50:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
3,55
mm
DIMENSIONS
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55
mm
PACKAGING
Packaging
Boxes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청