Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-4-50T-TR
Bill of material
SCS-4-4-50T-TR
PN
Part Number
SCS-4-4-50T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 205µH @ 100Khz\100mV, Sec. 2.50Ω Max, Pri. ref. 0.003Ω, Pri. current 7A Max., Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
205 uH
DCR
DCR PRI
0,003 mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
50:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
3,55 mm
DIMENSIONS
Dimensions
4.70 X 3.65 X 3.55 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés