Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-4-6-150T-TR
Bill of material
SCS-4-6-150T-TR
PN
Part Number
SCS-4-6-150T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 2.993mH @ 100Khz\100mV, Sec. 22.30Ω Max, Pri. ref. 0.0015Ω, Pri. current 9A Max., Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
2993 uH
DCR
DCR PRI
0,0015 mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
150:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
2,80 mm
DIMENSIONS
Dimensions
5.20 X 7.20 X 2.80 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés