SCS-8-3-100T-TR
Bel Fuse
Signal Transformer
SCS-8-3-100T-TR
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/scs_8_3_100t_tr/scs_8_3_100t_tr.prj},{NB=SCS-8-3-100T-TR},{PN=SCS-8-3-100T-TR},{DESC=SMD Current Transformer 5.60mH @ 100Khz\\100mV, Sec. 2.00Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel},{PT=Standard},{MOUNTING=Surface Mount},{INDUCTANCE=5600},{DCR=0,0039},{TRPS=100:1},{PLATFORM=SMT},{MAXHEIGHT=7,80},{DIMENSIONS=11.0 X 13.0 X 7.8},{PACKAGING=Tape & Reel},{DEFAULTSORTATTR=282}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-8-3-100T-TR
Bill of material
SCS-8-3-100T-TR
PN
Part Number
SCS-8-3-100T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 5.60mH @ 100Khz\100mV, Sec. 2.00Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
5600
uH
DCR
DCR PRI
0,0039
mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
100:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
7,80
mm
DIMENSIONS
Dimensions
11.0 X 13.0 X 7.8
mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW-SM Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Surface Moun...
Samtec
28.01.2021
FW-TH Series - .050" Flex Stack, Flexible Micro Board Stacker, Through-hole
Samtec
28.01.2021
BCS - BCS Series - (2,54 mm) .100" Tiger Claw™ Pass-Through Socket
Samtec
20.09.2023
CLM Series - CLM Series - (1,00 mm) .0394'' Rugged Reliable Micro Sockets
Samtec
13.01.2020
TSS - TSS Series - (2,54 mm) .0100" Shrouded .025'' SQ Post Header
Samtec
30.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청