Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
SCS-8-3-50T-TR
Bill of material
SCS-8-3-50T-TR
PN
Part Number
SCS-8-3-50T-TR
DESC
Description
SMD Current Transformer 1.40mH @ 100Khz\100mV, Sec. 0.65Ω Max, Pri. ref. 0.0039Ω, Tape & Reel
PT
Product Type
Standard
MOUNTING
Mounting
Surface Mount
INDUCTANCE
Inductance
1400 uH
DCR
DCR PRI
0,0039 mOhm
TRPS
Turns Ratio PRI: SEC
50:1
PLATFORM
Platform
SMT
MAXHEIGHT
Max Height
7,80 mm
DIMENSIONS
Dimensions
11.0 X 13.0 X 7.8 mm
PACKAGING
Packaging
Tape & Reel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей