Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SCS3 - Bohrschraube für Holz auf Metall
Stückliste
SFS SCS3/25-7982/PH2-4,8X42 Bohrschraube für Holz auf Metall
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SCS3
KOPF
Kopfgeometrie
Senkkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Bohrschraube für Holz auf Metall
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
Bohrspitze: Kohlenstoffstahl
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
3mm
MAT
Werkstoff
A2
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
10.0 mm
D2
Durchmesser
4.8 mm
GW
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen