Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
SCXT - Screw Conveyor Shaft Mount Speed Reducer
Bill of material
SCXT-105-ST1-1/2-C6
PN
Part Number
SCXT-105-ST1-1/2-C6
DT
Drive Type
SCXT
CON
Configuration
Screw Conveyor Drive Reducer
GS
Gear Case Size
RA
Ratio
SR
Stages of Reduction
Single Reduction
DSO
Drive Shaft Options
DS
Drive Shaft
SD
Screw Dia.
英寸
ASO
Adapter Style Options
CFO
Cooling Fan Options
ASKO
Auxiliary Seal Kit Options
MMO
Motor Mount Options
MME
Motor Mount E
英寸
RS
Reducer Size
SCXT 105
AGC
AGMA Code
107S05
ACR
Actual Ratio
5.62
BORE
Bore
1 7/16 英寸
SH
Shaft Diameter
1 1/8 英寸
SHKS
Shaft Keyseat
1/4 x 1/8 x 2 英寸
RBWT
Reducer Body Weight
40
DSWT
Drive Shaft Weight
7.2
AS
Adapter Size
C1A
AWT
Adapter Weight
13
NEMA
NEMA Motor Frame
0
A
1.5000 英寸
B
6.00 英寸
C
2.13 英寸
D
3.00 英寸
E
3.22 英寸
F
F Dia.
0.52 英寸
G
11.22 英寸
H
1.44 英寸
J
3.31 英寸
K
9.940 英寸
L
3.75 英寸
M
3.27 英寸
N
0.00 英寸
O
7.13 英寸
P
7.00 英寸
Q
3.38 英寸
MMA
Motor Mount A
0.00 英寸
MMB
Motor Mount B
0.00 英寸
MMC
Motor Mount C
0.00 英寸
MMD
Motor Mount D
0.00 英寸
MMF
Motor Mount F
0.00 英寸
MMG
Motor Mount G
0.00 英寸
STUD
Motor Mount Stud
0
MMWT
Motor Mount Weight
0
CFA
Cooling Fan A
0.00 英寸
CFWT
Cooling Fan Weight
0
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型