Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Afag
Description
SD M14x1 -2 - Amortisseurs
Nomenclature
11004988 SD M14x1 -2
BNR
Article No.
11004988
TYP
Type
SD M14x1 -2
HUB
Course
mm
Inserisci valore per HUB
Course
mm
cm
inch
ft
D1
Diamètre D1
4 mm
D2
Diamètre D2
16 mm
G1
Fil G1
M14x1
L1
Longeur L1
86 mm
L2
Longeur L2
20 mm
L3
Longeur L3
16 mm
L4
Longeur L4
4 mm
SW
Largeur de clé SW
16 mm
CTNH
CTN Huttwil
73182910
CTNA
CTN Amberg
84799070
GEW
Poids
0.077 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD