Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SD6 - Selbstbohrbefestiger
Bill of material
SFS SD6-H15-5,5X22 Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Tragblechen auf Stahl Unterkonstruktion
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SD6
KOPF
Kopfgeometrie
DS
Dichtscheibe Variante
-
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Tragblechen auf Stahl Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
TEXT3
Text Line 3 (Product)
-
TEXT4
Text Line 4 (Product)
-
KL
Klemmbereich
-
VD
Bohrleistung
-
MAT
Material
Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
5.300 g