Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDA4
Bill of material
SFS SDA4-S-D16/S-1-4-5,8X30 Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
SDA4-S-D16/S-1-4-5,8X30
TYP
Typ
SDA4
KOPF
Kopfgeometrie
D16
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
Selbstbohrbefestiger für die Verbindung von Fassadenplatten auf Aluminium Unterkonstruktion
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
MAT
Material
A2
D
Durchmesser
16 mm
L
Länge
30 mm
D2
Durchmesser
5.8
KL
Klemmbereich
mm
Введите значение для KL
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
KLMIN
1 mm
KLMAX
4 mm
VD
Bohrleistung
4mm
GW
Gewicht
6.8 g