Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDA5 - Rostfreier Befestiger
Bill of material
SFS SDA5/3,5-16-H13-S-5,5X30 Selbstbohrbefestiger für die Fixierung der Agraffe gegen horizontales Verschieben Befestiger: Edelstahl A2 / AISI 304
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SDA5
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
MAT
Material
L
Länge
mm
LEF
Gewindelänge lef
mm
SW
8 mm
D1
Kopfdurchmesser
13 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
VD
Bohrleistung
5mm
GW
Mass
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD