Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2019 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
SDE1 Baukasten - Drucksensor
Stückliste
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
Teilenummer
192766
TYP
Typ
SDE1
INFO
Gültig bis
Information
2019-12-31
D
Druckmessbereich
G
Genauigkeit
AM
Pneumatischer Anschluss und Montage
A
Anzeige und Einstellung
E
Elektrischer Ausgang
AE
Elektrischer Anschluss
KAB
Elektrisches Zubehör
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen