Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2019 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
SDE1 Modular system - Датчик давления
Спецификация
192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8
TNR
№ изделия
192766
TYP
Тип
SDE1
INFO
Доступно до
Информация
2019-12-31
D
Диапазон давления
G
Прецизионный
AM
Пневматическое присоединение и монтаж
A
Отображение и настройка
E
Электрический выход
AE
Электрическое подключение
KAB
Электрические принадлежности
B1
32.300 mm
D1
9.728 mm
D2
M8
L1
78.000 mm
L2
70.000 mm