120399
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sds.prj},{NB=120399},{PN=120399},{BS=SDS-1-3/16},{BORE=1-3/16},{BORE1=1.187500},{BK=1/4x1/8},{SK=1/4x1/8},{W=0.2500},{D1=0.12500},{BTQ=5.000},{A=0.43},{B=2.18},{CI=4.75},{CS=3.50},{D=3.18},{E=1.31},{F=0.75},{G=0.12},{WEIGHT=1.3},{BC=2.69},{NS=3},{SS=1/4x1-3/8},{NDM=0.250},{KDM=0.196},{ST=108},{S=0.120},{LCO=0.59},{LC=2.66},{MCO=1.56},{MC=3.63},{LRO=1.56},{LR=3.63},{MRO=2.13},{MR=4.18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
SDS Type - QD Bushing
Bill of material
120399
PN
Part Number
120399
120399
BS
Bushing Symbol
SDS-1-3/16
SDS-1-3/16
BORE
Bore
1-3/16
1-3/16
인치
BK
Bushing Keyway
1/4x1/8
1/4x1/8
인치
SK
Shaft Keyseat (Ref)
1/4x1/8
1/4x1/8
인치
BTQ
Bushing Torque Capacity
5.000
Lb-in
A
0.43
인치
B
B Diameter
2.18
인치
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
4.75
인치
CS
C Hub Dia.-Steel
3.50
인치
D
D Diameter
3.18
인치
E
1.31
인치
F
0.75
인치
G
0.12
인치
WEIGHT
Average Weight
1.3
Lbs
BC
Bolt Circle
2.69
인치
NS
Number of Screw
3
SS
Screw Size
1/4x1-3/8
인치
ST
Screw Torque
108
Lb-in
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
0.59
인치
LC
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
2.66
인치
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.56
인치
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
3.63
인치
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.56
인치
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
3.63
인치
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
2.13
인치
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
4.18
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청