Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDT14 - Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
Bill of material
SFS SDT14-A19-5,5X218 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
CNSORDERNO
Beschreibung
TYP
Typ
SDT14
KOPF
Kopfgeometrie
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Product)
Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
TEXT2
Text Line 2 (Product)
Befestiger: Kohlenstoffstahl
TEXT3
Text Line 3 (Product)
SD
Sandwich thickness
KL
Clamping zone
VD
Bohrleistung
14mm
MAT
Werkstoff
Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
12 mm
D2
Durchmesser
5.5 mm
D3
Durchmesser
mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Mass
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD