Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 22
HELP_VARIABLE
Company
SFS
Description
SDTS14 - A self drilling profile sheets fastener
Bill of material
SFS SDTS14-6,3x286 A self drilling composite panel fastener
CNSORDERNO
Description
MATNR
Material No.
TYP
Type
SDTS14
KOPF
Head shape
Hex head
DS
Washer variant
TEXT1
Text Line 1 (Product)
TEXT2
Text Line 2 (Product)
fastener: carbon steel. head: with stainless steel cap
TEXT3
Text Line 3 (Product)
SD
Sandwich thickness
KL
Clamping zone
VD
Drilling capacity
14mm
MAT
Material
Carbon steel
L
Lenght
mm
D1
Head diameter
15 mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
7 mm
H
mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Mass
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)