Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
SFS
Beschreibung
SDTS14 - Selbstbohrbefestiger für Profilbleche
Stückliste
SFS SDTS14-6,3x286 Selbstbohrbefestiger für Sandwichelemente
CNSORDERNO
Beschreibung
MATNR
Material Nr.
TYP
Type
SDTS14
KOPF
Kopfgeometrie
Sechskantkopf
DS
Dichtscheibe Variante
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
Befestiger: Kohlenstoffstahl. Kopf: mit Edelstahlkappe
TEXT3
Text Line 3(Produkt)
SD
Sandwich Dicke
KL
Klemmbereich
VD
Bohrleistung
14mm
MAT
Werkstoff
Befestiger: Kohlenstoffstahl
L
Länge
mm
D1
Kopfdurchmesser
15 mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
7 mm
H
mm
DW
mm
SW
8 mm
GW
Gewicht
g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen