Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SDWB-22 - Double Disk Type Coupling / Set Screw Type
Bill of material
SDWB-22-3x3
PN
Product No.
SDWB-22
SH
Shape
Cylinder
FM
Fastening Method
Set screw type
D
Outer Diameter
22.2
L
Length
22.3
D1
Inner Diameter 1
K1
Keyway 1
KB1
Key width 1
KT1
Key Height 1
D2
Inner Diameter 2
K2
Keyway 2
KB2
Key width 2
KT2
Key Height 2
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей