카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
SE0522808
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/se_asmtab.prj},{NB=SE0522808},{PN=SE0522808},{PN1=0522808se},{DIA=5},{D=5.000},{WIDTH=2},{W=2.000},{CAP=1000},{HUB=2-7/16},{H=2.438},{BORE=-},{ID=1.188},{BEARING=1/2},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{WEIGHT=1-1/2},{PPATH=se_asmtpl.prj},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
SE - Solid Elastomer (to 1200 lb/ea)
Bill of material
SE0522808
PN
Part No.
SE0522808
SE0522808
DIA
Wheel Diameter
5
5
인치
WIDTH
Tread Width
2
CAP
Capacity
1000
1000
lbs.
HUB
Hub Length
2-7/16
인치
BEARING
Bearing ID
1/2
인치
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
WEIGHT
Weight
1-1/2
1-1/2
lbs.
TEMPR
Temperature Maximum
up to +230°F
HARD
Hardness
63(±5) Shore D
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청