카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
SE1101151
CHANTO AIR HYDRAULICS
F.R.L Combinations Unit
Pressure Switch
SE1 pressure switch
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/f.r.l_combinations_unit/pressure_switch/se1_pressure_switch/se1_pressure_switch_body.prj},{NB=SE1101151},{MODEL=SE1},{PR=1},{PS=01},{OS=15},{CC=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
SE1 - PRESSURE SWITCH
Bill of material
SE1101151
MODEL
Model
SE1
PR
Pressure range
1:Vacuum -101~0 kPa
2:Positive (high pressure) 0~1 MPa
3:Positive (low pressure) 0~100 kPa
1:Vacuum -101~0 kPa
2:Positive (high pressure) 0~1 MPa
3:Positive (low pressure) 0~100 kPa
PS
Port size
01:PT1/8
N1:NPT1/8
01:PT1/8
N1:NPT1/8
OS
Output specification
15:NPN output
55:PNP output
17:2NPN output
15:NPN output
55:PNP output
17:2NPN output
CC
Cable length/connector
1:With 1-meter cable
3:With 3-meter cable
D:With M8,4-pin male connector
1:With 1-meter cable
3:With 3-meter cable
D:With M8,4-pin male connector
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청