Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kuroda Precision Industries, Ltd.
Description
SE30_B - L-R screw
Bill of material
SE3004B-400B-A0NN-NS
BSL
Ball Screw Lead
mm
SB
Number of Blocks
B : 2 Long Blocks
L
Length of guide rail
400 mm
AG
Accuracy grade
B: Positioning repeatability ±10μm
MA
Motor attachment
PM
Position of the motor
C
Cover
S
Sensors
AT
Anticorrosive treatment
G
Grease
S : S-Grease
P1
Position of 1st Blocks
mm
Введите значение для P1
Position of 1st Blocks
mm
cm
inch
ft
P2
Position of 2nd Blocks
310.6 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    SE45_B - L-R screw
    TOYO
    ECH14-400W - Clean Room Ball Screw Actuator
    Line Tech
    BH45
    Kuroda Precision Industries, Ltd.
    SE45
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей