Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Sealing Profiles DI-PROF - DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10554 DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
NAME
Name
10_01_01_10554
NNCUSTOM
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
NTCUSTOM
Dichtprofil
NBCUSTOM
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
LINACUSTOM
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
ARTNR
Order number
10.01.01.10554
C114
B
5.5 mm
C112
B1
8.5 mm
C117
H
8 mm
C115
H1
17.5 mm
C1023
Profilradius (min)
65 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD