카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
SEB+C M36
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/seb_c.prj},{NB=SEB+C M36},{REF=SEB+C M36},{WLL=10T},{SF=5},{DIA=M36 (x4)},{DC=48},{P=6},{L1=54.0},{L2=130/100},{LMAXI=200/100},{TT=320 Nm},{XX=70},{S=14},{A=88},{B=94},{C=190},{D=166},{WEI=8},{CNSMASSEXACT=8.00},{INFO=INFO},{X=0.500},{PPATH=seb_c_piece/seb_c_sbl.prj},{DEEPLINK=SEB_C M36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
HPS International
Description
SEB+C - Swivel eye bolt with centring, High tensile, Class > 8
Bill of material
SEB+C M36
REF
Reference
SEB+C M36
SEB+C M36
WLL
Working load limit
10T
10T
SF
Safety factor
5
5
DIA
Diameter
M36 (x4)
M36 (x4)
DC
Centring diameter
48
48
mm
P
Centring thickness
6
6
mm
L1
54.0
54.0
mm
TT
Tightening torque
320 Nm
320 Nm
XX
70
70
mm
S
14
14
mm
A
88
88
mm
B
94
94
mm
C
190
190
mm
D
166
166
mm
CNSMASSEXACT
Weight
8.00
8.00
kg
INFO
정보
INFO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청