Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 89
HELP_VARIABLE
Company
Optibelt
Description
Section SPZ/10 - KS V-Grooved Pulleys for cylindrical bores, Grooves acc. to DIN 2211
Bill of material
SPZ 45/1
BEZ
Designation Sales
ANR
Part ID
GTIN
Global Trade Item Number
RILLEN
Number of Grooves
AUSFNR
Type ID
F
Face Width
mm
J
mm
L
mm
N
mm
DD
Datum Diameter
mm
OD
Outside Diameter
mm
D
Pilot Bore
mm
DBMAX
max. Bore Diameter
mm
AUSF
Type
MATERIAL
Material
EN-GJL 200 - DIN EN 1561
GEWICHT
Weight
kg
OF
Surface Treatment
Phosphated
WG
Balancing Grade
G16 acc. to ISO 21940
QS
Quality Standard
acc. to ISO 254
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés