Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PL3 VC/RE
Stückliste
HARTING 09195347324740
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09195347324740
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 34, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 34, gerade, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, vergoldet, steckseitig, Anforderungsstufe: 3, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PL3 VC/RE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 19 534 7324 740
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
39
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn über Ni, anschlussseitig, Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
34
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 34, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK-19 SV HT MA LP STR29 34P PL3 VC/RE
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
2.900 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1625
QUANTITYINT
Mengenstaffel
325
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO