Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
Stückliste
HARTING 09181249622
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09181249622
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌2,6 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterplattenverbinder, Lötanschluss, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌2,6 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 24, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Sn über Ni, steckseitig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 18 124 9622
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB230
Anschlussart des elektrischen Leiters
Lötanschluss, Schneidanschluss (IDC)
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2.600 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-13
AAT080
Polzahl
24
AAT149
Farbe des Betätigungselements
grau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
SEK 2R 24P STD pre-assy cover W/O SR
AAZ327
Rastermaß 1
1.270 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
105 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, steckseitig
AAZ365
Beschichtung Leiterkontaktbereich
Zinn (Sn), anschlussseitig, steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polybutylenterephthalat
BAC818
Befestigungsart
sonstige
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN