Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SELATAA, SELATDA, TSELATAA, TSELATDA, SELATAB, SELATDB, TSELATAB, TSELATDB - Locating Pins for Fixtures - Standard Grade, Shouldered - Tip Shape Selectable - Set Screw - No Surface Treatment
Nomenclature
SELATAA8-P3.0-B2-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
MAT
Matériau
TSS
Forme d'embout sélectionnable
D
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
A
Sélection A
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
L
mm
LL1
l1
mm
H
mm
DD
d
mm
ASS
Vis de serrage utilisable
R
0.0 mm
W
0 mm
EE
e
0.000 mm
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Position du méplat
ALT3
Flat Machining
ALT4
Méplats
H1
0 mm
ALT5
Upper Relief Radius Change
RTC
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés