Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Self-clinching - Coarse threaded stud
Bill of material
KVT YQE-12958
BZC
Part description
W
Material
Steel, zinc-plated, colorless passivated (code "zi")
D1
Thread
5 x 1.6
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
5.20 mm
D2
±0.4
6.50 mm
D3
5.2 mm
A
max.
4.0 mm
SM
Min. thickness
1.0 mm
L
Length ±0.4
mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)