Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Self-clinching - Grounding post
Bill of material
KVT-S-6.3-14
BZC
Part description
W
Material
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD