Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Self-clinching - Grounding post
Bill of material
KVT-S-6.3-14
BZC
Part description
W
Material
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)