Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Self-clinching - Grounding post
Bill of material
KVT-S-6.3-14
BZC
Part description
W
Material
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD