Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Self-clinching - Grounding post
Bill of material
KVT-S-6.3-14
BZC
Part description
W
Material
F
Plate A x B
6.3 x 0.8
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
6.4 mm
D
6.4 mm
L1
14.0 mm
L2
±0.5
10.0 mm
SW
8.0 mm
SM
Min. thickness
0.8 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
7.2 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型