SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sep08.prj},{NB=SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3},{CODE=SEP08},{TYPE=Both Ends Threaded Standard},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=0},{S=0},{P=3},{Q=3},{ZZSC=N/A},{SC=0},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SEP08 - 导向轴 普通级 两端外螺纹型 标准型
明细表
SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3
CODE
代码
SEP08
TYPE
类型
两端外螺纹型,标准型
TOLERANCE
D公差等级
h8
MAT
国标材质
LY11
MAT1
相当材质
A2017
SUR
表面处理
硬质阳极氧化,氧化层硬度HV450~,膜厚15μm~
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
DTOL
D公差
0,-0.018
L
L(最小单位)
E
E(最小单位1)
F
F(最小单位1)
B
0
0
S
0
0
P
3
4
5
3
4
5
Q
3
4
5
3
4
5
R
0.3
C
0.5
ZZSC
增加1个扳手槽追加工
无追加工
无追加工
SC
SC(增加1个扳手槽追加工)
0.000
0.000
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求