Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SEP08 - Guide shaft General grade Both ends male thread type Standard type
Bill of material
SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3
CODE
Code
SEP08
TYPE
Type
Both Ends Threaded Standard
TOLERANCE
Tolerance
h8
MAT
National standard material
LY11
MAT1
Equivalent material
A2017
SUR
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
DTOL
DTolerance
0,-0.018
L
L(Minimum unit 1)
E
E(Minimum unit 1)
F
F(Minimum unit 1)
B
S
P
Q
R
0.3
C
0.5
ZZSC
zzsc
SC
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés