SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sep08.prj},{NB=SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3},{CODE=SEP08},{TYPE=Both Ends Threaded Standard},{TOLERANCE=h8},{MAT=LY11},{MAT1=A2017},{SUR=Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~},{D=6},{L=20},{E=2},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{F=2},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{B=0},{S=0},{P=3},{Q=3},{ZZSC=N/A},{SC=0},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SEP08 - Guide shaft General grade Both ends male thread type Standard type
Bill of material
SEP08-D6-L20-E2-F2-B0-S0-P3-Q3
CODE
Code
SEP08
TYPE
Type
Both Ends Threaded Standard
TOLERANCE
Tolerance
h8
MAT
National standard material
LY11
MAT1
Equivalent material
A2017
SUR
Surface treatment
Hard anodized, oxide layer hardness HV450~, film thickness 15μm~
D
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
DTOL
DTolerance
0,-0.018
L
L(Minimum unit 1)
E
E(Minimum unit 1)
F
F(Minimum unit 1)
B
0
0
S
0
0
P
3
4
5
3
4
5
Q
3
4
5
3
4
5
R
0.3
C
0.5
ZZSC
zzsc
N/A
N/A
SC
0.000
0.000
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청