Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Separator divisible TRT 35
Nomenclature
TRT 35035000009400
TYP
Typ
TRT 35
BESTNR
Référence
035000009400
AUS
Exécution
rastbar
VPE
1 St.
TI
3.0 mm
TA
8.0 mm
H
3.2 mm
H1
10.5 mm
H2
17.5 mm
H3
24.5 mm
HI
35.0 mm