Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 35-V
Bill of material
TR 35-V035000009300
TYP
Type
TR 35-V
BESTNR
Order No.
035000009300
AUS
Version
verschiebbar
VPE
1 St.
TI
3.0 mm
TA
8.0 mm
H
3.2 mm
H1
10.5 mm
H2
17.5 mm
H3
24.5 mm
HI
35.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)