Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Separator TR 560.1
Nomenclature
TR 560.1, offen, rastbar056000004100
TYP
Typ
TR 560.1, open, lockable
BESTNR
Référence
056000004100
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Exécution
lockable
TI
3.5 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm