Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 560.1
Bill of material
TR 560.1, offen, rastbar056000004100
TYP
Type
TR 560.1, open, lockable
BESTNR
Order No.
056000004100
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Version
lockable
TI
3.5 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)