Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 560.1
Bill of material
TR 560.1, offen, rastbar056000004100
TYP
Type
TR 560.1, open, lockable
BESTNR
Order No.
056000004100
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Version
lockable
TI
3.5 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型