Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Separator TR 560.3
Lista materiale
TR 560.3, rastbar056000004300
TYP
Tipo
TR 560.3 lockable
BESTNR
Numero dordine
056000004300
BEZEICHNUNG
Intestazione
Shelf support
AF
Esecuzione
lockable
TI
3.5 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm