Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Murrplastik
Description
Separator TR 560.5-V
Nomenclature
TR 560.5-V, verschiebbar056000004500
TYP
Typ
TR 560.5-V, movable
BESTNR
Référence
056000004500
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Exécution
movable
TI
3.5 mm
TA
18.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm