Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Murrplastik
Descrizione
Separator TR 560.5-V
Lista materiale
TR 560.5-V, verschiebbar056000004500
TYP
Tipo
TR 560.5-V, movable
BESTNR
Numero dordine
056000004500
BEZEICHNUNG
Intestazione
Shelf support
AF
Esecuzione
movable
TI
3.5 mm
TA
18.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm