Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TR 560.5-V
Bill of material
TR 560.5-V, verschiebbar056000004500
TYP
Type
TR 560.5-V, movable
BESTNR
Order No.
056000004500
BEZEICHNUNG
Description
Shelf support
AF
Version
movable
TI
3.5 mm
TA
18.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)