Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Trennsteg TV 66
Stückliste
TV 66066000009000
TYP
TV 66
BESTNR
Best-Nr.
066000009000
BEZEICHNUNG
Trennsteg
RASTER
1.6 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
4.4 mm
H1
18.0 mm
H2
25.1 mm
H3
32.2 mm
H4
39.3 mm
H5
46.4 mm
HI
60.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen