Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Murrplastik
Description
Separator TV 66
Bill of material
TV 66066000009000
TYP
TYPE
TV 66
BESTNR
Order No.
066000009000
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION
Trennsteg
RASTER
GRID
1.6 mm
VPE
1 St.
TI
3.5 mm
H
4.4 mm
H1
18.0 mm
H2
25.1 mm
H3
32.2 mm
H4
39.3 mm
H5
46.4 mm
HI
60.0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)